Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 140,0 mmCompatibel buiskaliber: 2.0-6.5 mm

Artikelcode: 085140060303
WitRibbels en noppenRonde Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 2.0-6.5 mm buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
140,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
2.0-6.5 mm
Kopdiameter
:
140 mm
Kleur
:
Wit
Materiaal
:
LDPE
Afwerking
:
Ribbels en noppen
Kopvorm
:
Ronde
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Metalen grijptanden
:
Nee
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
2,0 - 6,5 mm
Insteekhoogte
:
34,0 mm
Midden met schroefdraad
:
Nee
Kophoogte
:
6,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 6,87 50 : € 5,53 1000 : € 4,71
essential solutions
delivered