Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 88,9 mmCompatibel buiskaliber: 1.8-4.0 mm

Artikelcode: 085088962003
GreyTexturedRound Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 1.8-4.0 mm buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
88,9 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.8-4.0 mm
Kopdiameter
:
88,9 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,8 - 4,0 mm
Insert Height
:
21,0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 3,12 50 : € 1,82 1000 : € 1,28
essential solutions
delivered