Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 76,1 mmCompatibel buiskaliber: 1.8-4.0 mm

Artikelcode: 085076160303
WhiteTexturedRound Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 1.8-4.0 mm buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
76,1 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.8-4.0 mm
Kopdiameter
:
76,1 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,8 - 4,0 mm
Insert Height
:
21,0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,65 50 : € 1,42 1000 : € 0,877
essential solutions
delivered