Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 70,0 mmCompatibel buiskaliber: 2.0-4.5 mm

Artikelcode: 085070069903
BlackTexturedRound Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 2.0-4.5 mm buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
70,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
2.0-4.5 mm
Kopdiameter
:
70,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
2,0 - 4,5 mm
Insert Height
:
21,0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 3,10 50 : € 1,65 1000 : € 1,02
essential solutions
delivered