Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 48,0 mmCompatibel buiskaliber: 1.2-3.6 mm

Artikelcode: 085049062003
GreyTexturedRound Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 1.2-3.6 mm buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
48,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.2-3.6 mm
Kopdiameter
:
48,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,2 - 3,6 mm
Insert Height
:
12,0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,949 250 : € 0,621 1000 : € 0,483
essential solutions
delivered