Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 45,0 mmCompatibel buiskaliber: 0.8-3.5 mm

Artikelcode: 085045060303
WhiteTexturedRound Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 0.8-3.5 mm buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
45,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
0.8-3.5 mm
Kopdiameter
:
45,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
0,8 - 3,5 mm
Insert Height
:
12,0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,729 250 : € 0,442 1000 : € 0,331
essential solutions
delivered