Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 43,0 mmCompatibel buiskaliber: 2.0-2.5 mm

Artikelcode: 085043069903
BlackTexturedRound Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 2.0-2.5 mm buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
43,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
2.0-2.5 mm
Kopdiameter
:
43,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
2,0 - 2,5 mm
Insert Height
:
12,0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,563 250 : € 0,34 1000 : € 0,255
essential solutions
delivered