Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 42,0 mmCompatibel buiskaliber: 0.8-2.5 mm

Artikelcode: 085042060303
WhiteTexturedRound Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 0.8-2.5 mm buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
42,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
0.8-2.5 mm
Kopdiameter
:
42,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
0,8 - 2,5 mm
Insert Height
:
12,0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,508 250 : € 0,307 1000 : € 0,23
essential solutions
delivered