Rond insteekstuk met stalen glijvoet - Diameter compatibele buitenbuis: 28,0 mmCompatibel buiskaliber: 1.0-2.5 mm

Artikelcode: 463870
BlackRound Insteekstukken en Glijvoeten hebben een Polished die geschikt is voor gladde oppervlakken. De glijvoet is gemaakt van Steel met ribbels voor buizen met een binnendiameter van 1.0-2.5 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
28,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.0-2.5 mm
Kopdiameter
:
28,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Staal
Afwerking
:
Gepolijst
Kopvorm
:
Ronde
Massief materiaal
:
Verzinkt staal; Nylon
Metalen grijptanden
:
Nee
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
1,0 - 2,5 mm
Insteekhoogte
:
19,0 mm
Midden met schroefdraad
:
Nee
Wanddikte
:
1,0-2,5 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 13,15 500 : € 8,23 1000 : € 6,57
essential solutions
delivered