Rond insteekstuk en glijvoet met schroefdraad: Buitendiameter buis 51,0 mm, 1.2 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 551836
GepolijstStaalRonde Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M6schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
51,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.2 mm
Midden met schroefdraad
:
Ja
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M6
Kopdiameter
:
51,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Staal
Afwerking
:
Gepolijst
Kopvorm
:
Ronde
Massief materiaal
:
Staal
Metalen grijptanden
:
Ja
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
1,2 mm
Meetlengte
:
1,2 mm
Totale diameter
:
51,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M6
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,68 20 : € 1,83 100 : € 0,878 200 : € 0,553 1000 : € 0,498 2000 : € 0,414
essential solutions
delivered