Rond insteekstuk en glijvoet met schroefdraad: Buitendiameter buis 50,0 mm, 1.0-1.5 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 551746
TexturedHDPEFlat Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M12schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
50,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-1.5 mm
Threaded Centre
:
Ja
Compatible Thread Sizes (All)
:
M12
Kopdiameter
:
50,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Minimum Gauge Size
:
1,0 mm
Maximum Gauge Size
:
1,5 mm
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 1,5 mm
Head Height
:
5,0 mm
Thread Size
:
M12
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,89 10 : € 1,94 50 : € 0,93 100 : € 0,585 500 : € 0,527 1000 : € 0,439
essential solutions
delivered