Rond insteekstuk en glijvoet met schroefdraad: Buitendiameter buis 19,0 mm, 1.0-1.5 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 551742
TexturedHDPEFlat Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M6schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
19,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-1.5 mm
Threaded Centre
:
Ja
Compatible Thread Sizes (All)
:
M6
Kopdiameter
:
19,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Minimum Gauge Size
:
1,0 mm
Maximum Gauge Size
:
1,5 mm
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 1,5 mm
Head Height
:
5,0 mm
Thread Size
:
M6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,31 100 : € 0,657 500 : € 0,315 1000 : € 0,198 5000 : € 0,177 10000 : € 0,148
essential solutions
delivered