Rond insteekstuk en glijvoet met schroefdraad: Buitendiameter buis 30,0 mm, 1.0-1.5 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 551735
TexturedHDPEFlat Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M8schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
30,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-1.5 mm
Threaded Centre
:
Ja
Compatible Thread Sizes (All)
:
M8
Kopdiameter
:
30,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Minimum Gauge Size
:
1,0 mm
Maximum Gauge Size
:
1,5 mm
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 1,5 mm
Head Height
:
5,0 mm
Thread Size
:
M8
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,87 50 : € 0,931 250 : € 0,444 500 : € 0,28 2500 : € 0,252 5000 : € 0,21
essential solutions
delivered