Rond insteekstuk en glijvoet met schroefdraad: Buitendiameter buis 35,0 mm, 1.0-1.5 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 551733
TexturedHDPEFlat Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M10schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
35,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-1.5 mm
Threaded Centre
:
Ja
Compatible Thread Sizes (All)
:
M10
Kopdiameter
:
35,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Minimum Gauge Size
:
1,0 mm
Maximum Gauge Size
:
1,5 mm
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 1,5 mm
Head Height
:
5,0 mm
Thread Size
:
M10
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,96 25 : € 1,48 125 : € 0,707 250 : € 0,445 1250 : € 0,401 2500 : € 0,334
essential solutions
delivered