Rond insteekstuk en glijvoet met schroefdraad: Buitendiameter buis 32,0 mm, 1.0-1.5 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 551731
TexturedHDPEFlat Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M8schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
32,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-1.5 mm
Threaded Centre
:
Ja
Compatible Thread Sizes (All)
:
M8
Kopdiameter
:
32,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Minimum Gauge Size
:
1,0 mm
Maximum Gauge Size
:
1,5 mm
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 1,5 mm
Head Height
:
5,0 mm
Thread Size
:
M8
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,13 50 : € 1,07 250 : € 0,51 500 : € 0,321 2500 : € 0,289 5000 : € 0,242
essential solutions
delivered