Rond insteekstuk en glijvoet met schroefdraad: Buitendiameter buis 50,0 mm, 1.0-1.5 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 551729
TexturedHDPEFlat Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M10schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
50,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-1.5 mm
Threaded Centre
:
Ja
Compatible Thread Sizes (All)
:
M10
Kopdiameter
:
50,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Minimum Gauge Size
:
1,0 mm
Maximum Gauge Size
:
1,5 mm
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 1,5 mm
Head Height
:
5,0 mm
Thread Size
:
M10
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,52 20 : € 1,76 100 : € 0,84 200 : € 0,529 1000 : € 0,476 2000 : € 0,396
essential solutions
delivered