Rond insteekstuk en glijvoet met schroefdraad: Buitendiameter buis 38,0 mm, 1.5 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 499464
GepolijstStaalRonde Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M10schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
38,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.5 mm
Midden met schroefdraad
:
Ja
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M10
Kopdiameter
:
38,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Staal
Afwerking
:
Gepolijst
Kopvorm
:
Ronde
Massief materiaal
:
Staal
Metalen grijptanden
:
Ja
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
1,5 mm
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,63 20 : € 2,31 100 : € 1,10 200 : € 0,696 1000 : € 0,661 2000 : € 0,626 3000 : € 0,593 4000 : € 0,558
essential solutions
delivered