Rond insteekstuk en glijvoet met schroefdraad: Buitendiameter buis 32,0 mm, 1.5 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 499463
GepolijstStaalRonde Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M10schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
32,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.5 mm
Midden met schroefdraad
:
Ja
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M10
Kopdiameter
:
32,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Staal
Afwerking
:
Gepolijst
Kopvorm
:
Ronde
Massief materiaal
:
Staal
Metalen grijptanden
:
Ja
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
1,5 mm
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,13 20 : € 2,07 100 : € 0,988 200 : € 0,622 1000 : € 0,591 2000 : € 0,56 3000 : € 0,529 4000 : € 0,498
essential solutions
delivered