Rond insteekstuk en glijvoet met schroefdraad: Buitendiameter buis 19,0 mm, 1.0 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 499455
GepolijstStaalRonde Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M6schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
19,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.0 mm
Midden met schroefdraad
:
Ja
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M6
Kopdiameter
:
19,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Staal
Afwerking
:
Gepolijst
Kopvorm
:
Ronde
Massief materiaal
:
Staal
Metalen grijptanden
:
Ja
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
1,0 mm
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,92 20 : € 1,45 100 : € 0,694 200 : € 0,437 1000 : € 0,416 2000 : € 0,393 3000 : € 0,372 4000 : € 0,35
essential solutions
delivered