Rond insteekstuk en glijvoet met schroefdraad: Buitendiameter buis 32,0 mm, 1.2 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 499449
GepolijstStaalRonde Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M8schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
32,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.2 mm
Midden met schroefdraad
:
Ja
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M8
Kopdiameter
:
32,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Staal
Afwerking
:
Gepolijst
Kopvorm
:
Ronde
Massief materiaal
:
Staal
Metalen grijptanden
:
Ja
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
1,2 mm
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,57 20 : € 1,79 100 : € 0,853 200 : € 0,537 1000 : € 0,51 2000 : € 0,483 3000 : € 0,456 4000 : € 0,429
essential solutions
delivered