Rond insteekstuk en glijvoet met schroefdraad: Buitendiameter buis 25,0 mm, 1.2 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 499447
GepolijstStaalRonde Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M8schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
25,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.2 mm
Midden met schroefdraad
:
Ja
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M8
Kopdiameter
:
25,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Staal
Afwerking
:
Gepolijst
Kopvorm
:
Ronde
Massief materiaal
:
Staal
Metalen grijptanden
:
Ja
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
1,2 mm
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,12 20 : € 1,55 100 : € 0,743 200 : € 0,467 1000 : € 0,444 2000 : € 0,42 3000 : € 0,398 4000 : € 0,374
essential solutions
delivered