Rond insteekstuk en glijvoet met schroefdraad: Buitendiameter buis 22,0 mm, 1.0 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 499445
GepolijstStaalRonde Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M6schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
22,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.0 mm
Midden met schroefdraad
:
Ja
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M6
Kopdiameter
:
22,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Staal
Afwerking
:
Gepolijst
Kopvorm
:
Ronde
Massief materiaal
:
Staal
Metalen grijptanden
:
Ja
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
1,0 mm
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,01 20 : € 1,51 100 : € 0,72 200 : € 0,454 1000 : € 0,431 2000 : € 0,408 3000 : € 0,386 4000 : € 0,363
essential solutions
delivered