Rond insteekstuk en glijvoet met schroefdraad: Buitendiameter buis 25,0 mm, 1.0-2.0 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 498650
Ribbels en noppenHDPERonde Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M8schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
25,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.0-2.0 mm
Midden met schroefdraad
:
Ja
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M8
Kopdiameter
:
25,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
HDPE
Afwerking
:
Ribbels en noppen
Kopvorm
:
Ronde
Massief materiaal
:
Hoge-dichtheid polyethyleen
Metalen grijptanden
:
Nee
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
1,0 - 2,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,32 50 : € 1,16 250 : € 0,555 500 : € 0,35 2500 : € 0,276 5000 : € 0,241 12500 : € 0,212 25000 : € 0,194
essential solutions
delivered