Rond insteekstuk en glijvoet met schroefdraad: Buitendiameter buis 50,0 mm, 1.0-2.0 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 498636
TexturedHDPEFlat Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M10schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
50,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-2.0 mm
Threaded Centre
:
Ja
Compatible Thread Sizes (All)
:
M10
Kopdiameter
:
50,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 2,0 mm
Thread Size
:
M10
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,09 50 : € 2,54 250 : € 1,22 500 : € 0,765 2500 : € 0,602 5000 : € 0,527 12500 : € 0,464 25000 : € 0,426
essential solutions
delivered