ONLINE CATALOGUS Rond insteekstuk en glijvoet met schroefdraad: Buitendiameter buis 50,0 mm, 1.0-2.0 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 498635
Met StructuurHDPEVlak Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M8schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
50,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.0-2.0 mm
Midden met schroefdraad
:
Ja
Compatible Thread Sizes (All)
:
M8
Head Diameter
:
50,0 mm
Colour
:
Zwart
Material
:
HDPE
Afwerking
:
Met Structuur
Kopvorm
:
Vlak
Full Material
:
Polyethyleen van hoge dichtheid
Metalen grijptanden
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
1,0 - 2,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,25 25 : € 2,62 125 : € 1,25 250 : € 0,789 1250 : € 0,621 2500 : € 0,544 6250 : € 0,479 12500 : € 0,44
essential solutions
delivered