Rond insteekstuk en glijvoet met schroefdraad: Buitendiameter buis 40,0 mm, 1.0-2.0 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 498633
TexturedPPFlat Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M10schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
40,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-2.0 mm
Threaded Centre
:
Ja
Compatible Thread Sizes (All)
:
M10
Kopdiameter
:
40,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 2,0 mm
Thread Size
:
M10
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,50 25 : € 1,75 125 : € 0,835 250 : € 0,526 1250 : € 0,414 2500 : € 0,363 6250 : € 0,319 12500 : € 0,294
essential solutions
delivered