Rond insteekstuk en glijvoet met schroefdraad: Buitendiameter buis 32,0 mm, 1.0-2.0 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 498630
TexturedHDPEFlat Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M8schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
32,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-2.0 mm
Threaded Centre
:
Ja
Compatible Thread Sizes (All)
:
M8
Kopdiameter
:
32,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 2,0 mm
Thread Size
:
M8
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,44 25 : € 1,22 125 : € 0,582 250 : € 0,367 1250 : € 0,288 2500 : € 0,252 6250 : € 0,223 12500 : € 0,205
essential solutions
delivered