Rond insteekstuk en glijvoet met schroefdraad: Buitendiameter buis 32,0 mm, 1.0-2.0 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 498629
TexturedHDPEFlat Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M10schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
32,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-2.0 mm
Threaded Centre
:
Ja
Compatible Thread Sizes (All)
:
M10
Kopdiameter
:
32,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 2,0 mm
Thread Size
:
M10
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,47 100 : € 1,24 500 : € 0,59 1000 : € 0,372 5000 : € 0,293 10000 : € 0,257 25000 : € 0,226 50000 : € 0,207
essential solutions
delivered