Rond insteekstuk en glijvoet met schroefdraad: Buitendiameter buis 30,0 mm, 1.0-2.0 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 498627
TexturedHDPEFlat Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M10schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
30,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-2.0 mm
Threaded Centre
:
Ja
Compatible Thread Sizes (All)
:
M10
Kopdiameter
:
30,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 2,0 mm
Thread Size
:
M10
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,25 100 : € 1,12 500 : € 0,537 1000 : € 0,338 5000 : € 0,266 10000 : € 0,232 25000 : € 0,205 50000 : € 0,189
essential solutions
delivered