ONLINE CATALOGUS Rond insteekstuk en glijvoet met schroefdraad: Buitendiameter buis 25,0 mm, 1.0-2.0 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 498623
Met StructuurHDPEVlak Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M8schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
25,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.0-2.0 mm
Midden met schroefdraad
:
Ja
Compatible Thread Sizes (All)
:
M8
Head Diameter
:
25,0 mm
Colour
:
Zwart
Material
:
HDPE
Afwerking
:
Met Structuur
Kopvorm
:
Vlak
Full Material
:
Polyethyleen van hoge dichtheid
Metalen grijptanden
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
1,0 - 2,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,80 100 : € 0,901 500 : € 0,43 1000 : € 0,271 5000 : € 0,213 10000 : € 0,187 25000 : € 0,164 50000 : € 0,152
essential solutions
delivered