Rond insteekstuk en glijvoet met schroefdraad: Buitendiameter buis 22,0 mm, 1.0-2.0 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 498622
TexturedHDPEFlat Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M10schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
22,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-2.0 mm
Threaded Centre
:
Ja
Compatible Thread Sizes (All)
:
M10
Kopdiameter
:
22,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 2,0 mm
Thread Size
:
M10
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,80 50 : € 0,901 250 : € 0,43 500 : € 0,271 2500 : € 0,213 5000 : € 0,187 12500 : € 0,164 25000 : € 0,152
essential solutions
delivered