Rond insteekstuk en glijvoet met schroefdraad: Buitendiameter buis 22,0 mm, 1.0-2.0 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 498621
TexturedHDPEFlat Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M8schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
22,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-2.0 mm
Threaded Centre
:
Ja
Compatible Thread Sizes (All)
:
M8
Kopdiameter
:
22,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 2,0 mm
Thread Size
:
M8
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,97 100 : € 0,984 500 : € 0,47 1000 : € 0,296 5000 : € 0,232 10000 : € 0,204 25000 : € 0,18 50000 : € 0,165
essential solutions
delivered