Rond insteekstuk en glijvoet met schroefdraad: Buitendiameter buis 20,0 mm, 1.0-2.0 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 498620
TexturedHDPEFlat Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M8schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
20,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-2.0 mm
Threaded Centre
:
Ja
Compatible Thread Sizes (All)
:
M8
Kopdiameter
:
20,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 2,0 mm
Thread Size
:
M8
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,666 2000 : € 0,416
essential solutions
delivered