Rond insteekstuk met glijvoet - hoekprofiel: Buitendiameter buis 25,0 mm, 1.5-2.0 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 497421
25,0 mmAngled Insteekstuk met glijvoet past op 15 ° buiseind met vaste hoek.Het BlackPolished materiaal is duurzaam en biedt een nette afwerking voor buizen met een wanddikte van 1.5-2.0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
25,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.5-2.0 mm
Opgenomen hoek
:
15 °
Kopdiameter
:
25,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Minimum Gauge Size
:
1,5 mm
Maximum Gauge Size
:
2,0 mm
Compatible Wall Thickness Range
:
1,5 - 2,0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,688 100 : € 0,343 500 : € 0,164 1000 : € 0,103 5000 : € 0,0813 10000 : € 0,0712 25000 : € 0,0626 50000 : € 0,0577
essential solutions
delivered