ONLINE CATALOGUS Rond insteekstuk met glijvoet - hoekprofiel: Buitendiameter buis 22,0 mm, 1.5-2.0 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 497420
22,0 mmHoekig Insteekstuk met glijvoet past op 15 ° buiseind met vaste hoek.Het ZwartGepolijst materiaal is duurzaam en biedt een nette afwerking voor buizen met een wanddikte van 1.5-2.0 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
22,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.5-2.0 mm
Opgenomen hoek
:
15 °
Head Diameter
:
22,0 mm
Colour
:
Zwart
Material
:
PE
Afwerking
:
Gepolijst
Kopvorm
:
Hoekig
Full Material
:
Polyethyleen
Metalen grijptanden
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Minimale kalibermaat
:
1,5 mm
Maximale kalibermaat
:
2,0 mm
Compatibele wanddiktes
:
1,5 - 2,0 mm
Midden met schroefdraad
:
Nee
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,493 100 : € 0,247 500 : € 0,118 1000 : € 0,0742 10000 : € 0,0705 20000 : € 0,0668
essential solutions
delivered