Standaard Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet: Buismaat 40,0 mm X 25,0 mm, 1.0-3.0 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 805360
40,0 mm x 25,0 mm Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van SilverLDPE met ribbels die passen in buizen met een kaliber van 1.0-3.0 mm en een wanddikte van N/A. Een Polished omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Length
:
40,0 mm
Head Width
:
25,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-3.0 mm
Head Height
:
5,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 3,0 mm
Insert Height
:
11,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,34 150 : € 0,667 750 : € 0,318 1500 : € 0,20 15000 : € 0,19 30000 : € 0,181
essential solutions
delivered