Standaard Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet: Buismaat 50,8 mm X 25,4 mm, 1.0-3.0 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 803895
50,8 mm x 25,4 mm Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van SilverLDPE met ribbels die passen in buizen met een kaliber van 1.0-3.0 mm en een wanddikte van N/A. Een Polished omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Length
:
50,8 mm
Head Width
:
25,4 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-3.0 mm
Head Height
:
3,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 3,0 mm
Insert Height
:
11,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,76 100 : € 0,88 500 : € 0,421 1000 : € 0,265 10000 : € 0,251 20000 : € 0,239
essential solutions
delivered