Standaard Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet: Buismaat 70,0 mm X 25,0 mm, 1.0-2.0 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 466547
70,0 mm x 25,0 mm Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van BlackLDPE met ribbels die passen in buizen met een kaliber van 1.0-2.0 mm en een wanddikte van N/A. Een Eroded omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Length
:
70,0 mm
Head Width
:
25,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-2.0 mm
Head Height
:
5,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 2,0 mm
Insert Height
:
17,0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,38 50 : € 2,69 250 : € 1,28 500 : € 0,811 5000 : € 0,77 10000 : € 0,729
essential solutions
delivered