Standaard Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet: Buismaat 35,0 mm X 15,0 mm, 1.0-3.0 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 466543
35,0 mm x 15,0 mm Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van BlackLDPE met ribbels die passen in buizen met een kaliber van 1.0-3.0 mm en een wanddikte van N/A. Een Eroded omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Length
:
35,0 mm
Head Width
:
15,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-3.0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 3,0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,491 100 : € 0,246 500 : € 0,118 1000 : € 0,0739 10000 : € 0,0702 20000 : € 0,0665
essential solutions
delivered