Standaard Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet: Buismaat 30,0 mm X 10,0 mm, 0.75-2.0 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 466541
30,0 mm x 10,0 mm Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van ZwartLDPE met ribbels die passen in buizen met een kaliber van 0.75-2.0 mm en een wanddikte van N/A. Een Uitgehold omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koplengte
:
30,0 mm
Kopbreedte
:
10,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
0.75-2.0 mm
Afwerking
:
Uitgehold
Kophoogte
:
3,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
,75 - 2,0 mm
Insteekhoogte
:
11,5 mm
Midden met schroefdraad
:
Nee
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,315 100 : € 0,157 500 : € 0,0752 1000 : € 0,0473 10000 : € 0,0449 20000 : € 0,0426
essential solutions
delivered