Standaard Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet: Buismaat 120,0 mm X 80,0 mm, 2.0-3.0 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 465618
120,0 mm x 80,0 mm Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van BlackLDPE met ribbels die passen in buizen met een kaliber van 2.0-3.0 mm en een wanddikte van N/A. Een Polished omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 257908069903

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Length
:
120,0 mm
Head Width
:
80,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
2.0-3.0 mm
Head Height
:
5,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
2,0 - 3,0 mm
Insert Height
:
24,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 75

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,16 8 : € 2,59 38 : € 1,16 75 : € 0,777 750 : € 0,738 1500 : € 0,70
essential solutions
delivered