Standaard Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet: Buismaat 120,0 mm X 40,0 mm, 3.0-5.0 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 465616
120,0 mm x 40,0 mm Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van BlackLDPE met ribbels die passen in buizen met een kaliber van 3.0-5.0 mm en een wanddikte van N/A. Een Eroded omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Length
:
120,0 mm
Head Width
:
40,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
3.0-5.0 mm
Head Height
:
6,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
3,0 - 5,0 mm
Insert Height
:
21,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,04 20 : € 1,53 100 : € 0,727 200 : € 0,458 2000 : € 0,435 4000 : € 0,412
essential solutions
delivered