Standaard Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet: Buismaat 100,0 mm X 80,0 mm, 3.0-5.0 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 465614
100,0 mm x 80,0 mm Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van BlackLDPE met ribbels die passen in buizen met een kaliber van 3.0-5.0 mm en een wanddikte van N/A. Een Eroded omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Length
:
100,0 mm
Head Width
:
80,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
3.0-5.0 mm
Head Height
:
6,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
3,0 - 5,0 mm
Insert Height
:
24,0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,50 10 : € 1,75 50 : € 0,835 100 : € 0,526 1000 : € 0,50 2000 : € 0,474
essential solutions
delivered