Standaard Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet: Buismaat 100,0 mm X 50,0 mm, 1.0-4.0 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 461326
100,0 mm x 50,0 mm Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van BlackLDPE met ribbels die passen in buizen met een kaliber van 1.0-4.0 mm en een wanddikte van N/A. Een Eroded omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Length
:
100,0 mm
Head Width
:
50,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-4.0 mm
Head Height
:
5,5 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 4,0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,92 20 : € 1,97 100 : € 0,937 200 : € 0,59 2000 : € 0,561 4000 : € 0,531
essential solutions
delivered