Standaard Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet: Buismaat 100,0 mm X 40,0 mm, 1.0-3.5 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 461325
100,0 mm x 40,0 mm Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van BlackLDPE met ribbels die passen in buizen met een kaliber van 1.0-3.5 mm en een wanddikte van N/A. Een Eroded omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Length
:
100,0 mm
Head Width
:
40,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-3.5 mm
Head Height
:
5,5 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 3,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,51 25 : € 1,75 125 : € 0,837 250 : € 0,527 2500 : € 0,501 5000 : € 0,475
essential solutions
delivered