Standaard Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet: Buismaat 80,0 mm X 40,0 mm, 1.0-3.0 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 461324
80,0 mm x 40,0 mm Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van BlackLDPE met ribbels die passen in buizen met een kaliber van 1.0-3.0 mm en een wanddikte van N/A. Een Eroded omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Length
:
80,0 mm
Head Width
:
40,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-3.0 mm
Head Height
:
6,5 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 3,0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 300

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,90 30 : € 0,951 150 : € 0,454 300 : € 0,286 3000 : € 0,272 6000 : € 0,258
essential solutions
delivered