Standaard Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet: Buismaat 50,0 mm X 40,0 mm, 1.0-2.75 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 461322
50,0 mm x 40,0 mm Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van BlackLDPE met ribbels die passen in buizen met een kaliber van 1.0-2.75 mm en een wanddikte van N/A. Een Eroded omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Length
:
50,0 mm
Head Width
:
40,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-2.75 mm
Head Height
:
6,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 2,75 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,44 50 : € 0,717 250 : € 0,342 500 : € 0,216 5000 : € 0,205 10000 : € 0,194
essential solutions
delivered