Standaard Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet: Buismaat 80,0 mm X 30,0 mm, 1.0-3.0 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 461321
80,0 mm x 30,0 mm Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van BlackLDPE met ribbels die passen in buizen met een kaliber van 1.0-3.0 mm en een wanddikte van N/A. Een Eroded omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Length
:
80,0 mm
Head Width
:
30,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-3.0 mm
Head Height
:
5,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 3,0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 400

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,51 40 : € 0,754 200 : € 0,36 400 : € 0,227 4000 : € 0,216 8000 : € 0,205
essential solutions
delivered