Standaard Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet: Buismaat 40,0 mm X 30,0 mm, 1.0-2.75 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 461317
40,0 mm x 30,0 mm Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van BlackLDPE met ribbels die passen in buizen met een kaliber van 1.0-2.75 mm en een wanddikte van N/A. Een Eroded omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Length
:
40,0 mm
Head Width
:
30,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-2.75 mm
Head Height
:
7,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 2,75 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,995 100 : € 0,498 500 : € 0,239 1000 : € 0,149 10000 : € 0,143 20000 : € 0,135
essential solutions
delivered