Standaard Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet: Buismaat 30,0 mm X 15,0 mm, 1.0-2.5 mm compatibele buiswanddikte

Artikelcode: 461310
30,0 mm x 15,0 mm Insteekstuk met glijvoet is gemaakt van BlackLDPE met ribbels die passen in buizen met een kaliber van 1.0-2.5 mm en een wanddikte van N/A. Een Eroded omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Head Length
:
30,0 mm
Head Width
:
15,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-2.5 mm
Head Height
:
6,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 2,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,42 250 : € 0,21 1250 : € 0,10 2500 : € 0,0633 25000 : € 0,06 50000 : € 0,0568
essential solutions
delivered